text.skipToContent text.skipToNavigation

Sellantes — Sellante para Roscas — Cinta de PTFE

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Sellantes — Sellante para Roscas — Cinta de PTFE
Las mejores conexiones, selladas con la completa línea de sellantes para roscas Swagelok, formulados para un amplio rango de productos químicos en variedad de aplicaciones.

Productos similares

# de Pieza
Tamaño del Envase
Temperatura de Servicio
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Calibre de la Pared del Tubo
MS-STR-4 1/4 x 576 pulg. (6,4 x 1463 cm) Temperaturas hasta 232 ºC (450 ºF) - - - Ver producto
MS-STR-8 1/2 x 288 pulg. (12,7 x 732 cm) Temperaturas hasta 232 ºC (450 ºF) - - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.