Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos — Detector de fugas líquido Snoop®
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos — Detector de fugas líquido Snoop®
Hasta las más pequeñas y más escondidas fugas se harán visibles con el Detector de fugas líquido Snoop®, con dispensador y acción de burbujeo prolongada.
Detectores de fugas Lubricantes y Sellantes
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Productos similares
# de Pieza
|
Tamaño del Envase
|
Temperatura de Servicio
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Calibre de la Pared del Tubo
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-SNOOP-2OZ | 59 mL.(2 oz) | –2 a 93°C (27 a 200°F) | - | - | - | Ver producto |
MS-SNOOP-8OZ | 236 mL.(8 oz) | –2 a 93°C (27 a 200°F) | - | - | - | Ver producto |
MS-SNOOP-GAL | 1 Galón (3.8 L) | –2 a 93°C (27 a 200°F) | - | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。