text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、キー付き(ブラック)

Referencia #: SS-QC4-B-4PMK1

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0.3 cm3
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 NPTおねじ
Cv Máximo 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica フルオロカーボンFKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Serie QC4
Funda Especial キー付きスリーブ(ブラック)
Derrame 0.3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、キー付き(ブラック)

Referencia #: SS-QC4-B-4PMK1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-B-4PMK1 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、キー付き(ブラック)

Atributo Valor
Inclusión de aire 0.3 cm3
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 NPTおねじ
Cv Máximo 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica フルオロカーボンFKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Serie QC4
Funda Especial キー付きスリーブ(ブラック)
Derrame 0.3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QC4-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-QC4-B-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-B-4MT Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
B-QC4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QC4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QC6-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-QC6-B-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Латунь 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC8-B-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.