カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — キャップ/プラグ — キャップ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Accesorios de PFA:
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
B-100-C | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
B-1010-C | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
B-200-C | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
B-400-C | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
B-600-C | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
B-810-C | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
PFA-420-C | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-100-C | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-1010-C | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-10M0-C | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-1210-C | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-12M0-C | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-14M0-C | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-15M0-C | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-1610-C | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-16M0-C | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-18M0-C | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-2000-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-200-C | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-20M0-C | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-22M0-C | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-2400-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-25M0-C | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-300-C | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-3200-C | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-3M0-C | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-400-C | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-4M0-C | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-500-C | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-600-C | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-6M0-C | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-810-C | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-8M0-C | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。