Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-PP-10TM | Polipropileno | 10 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S1T-PP-4T | Polipropileno | 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S1T-PP-6T | Polipropileno | 3/8 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S1T-PP-6TM | Polipropileno | 6 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S3T-PP-12T | Polipropileno | 3/4 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S3T-PP-16T | Polipropileno | 1 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S3T-PP-8T | Polipropileno | 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。