ベローズ・シール・バルブ — 切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチ
- –18~93°C
- 316ステンレス鋼
- 0.45~1.03 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
ベローズ・シール・バルブ — 切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ — Modelo Recto
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4BY-V35-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con Tuerca Hembra 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con Tuerca Hembra
Product Availability by Store Location
Hours