Raccord de flexible en acier inoxydable, adaptateur pour tube 1/4 po, flexible de diam. int. 1/8 po
Код изделия: SS-2-HC-A-401
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Соединители для пластиковых трубокТорцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord de flexible en acier inoxydable, adaptateur pour tube 1/4 po, flexible de diam. int. 1/8 po
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Соединители для пластиковых трубок
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Технические характеристики
SS-2-HC-A-401 — Raccord de flexible en acier inoxydable, adaptateur pour tube 1/4 po, flexible de diam. int. 1/8 po
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Acier inoxydable 316 |
Размер соединения 1 | 1/4 po |
Тип соединения 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Материал торцевого соединения | Acier inoxydable 316 |
размер шланга, | 1/8 po |
Максимальная температура, °F (°C) | 450 (232) |
Минимальная температура, °F (°C) | -65 (-53) |
eClass (4.1) | 37110504 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
eClass (10.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 27121707 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
B-5-HC-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-10-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-HC-A-1211 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-HC-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-HC-A-1611 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HC-A-201 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-3-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-3-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-3-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-A-6MTA | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-5-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-5-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-5-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-1-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-7-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-A-811 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-1-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.