カタログ
Sistema de Soporte — Placa Soldada para Conjunto Doble
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | Acero inoxidable 304 | - | 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud | - | 製品を見る |
304-S1T-WPM | Acero inoxidable 304 | - | 37 mm (1,46 pulg.): | - | 製品を見る |
304-S3T-WP | Acero inoxidable 304 | - | 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。