カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バルクヘッド・リテイナー
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1012-61F | Acero Inoxidable | 5/8 pulg., 15 mm, 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-102-61F | Acero Inoxidable | 1/16 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
SS-1212-61F | Acero Inoxidable | 18 mm, 3/4 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
SS-202-61F | Acero Inoxidable | 1/8 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
SS-302-61F | Acero Inoxidable | 3/16 pulg., 2 mm, 3 mm, 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-402-61F | Acero Inoxidable | 6 mm, 1/4 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
SS-602-61F | Acero Inoxidable | 3/8 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
SS-812-61F | Acero Inoxidable | 12 mm, 1/2 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。