Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Capuchons
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
2507-810-C | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-100-C | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-1010-C | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-10M0-C | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1210-C | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-12M0-C | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1410-C | 真ちゅう | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-15M0-C | 真ちゅう | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1610-C | 真ちゅう | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1810-C | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-200-C | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-400-C | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-600-C | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-6M0-C | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-810-C | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-8M0-C | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
M-400-C | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
PFA-420-C | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
PFA-820-C | PFA | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
S-400-C | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
S-600-C | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
S-810-C | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-100-C | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1010-C | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-10M0-C | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1210-C | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-C | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-14M0-C | 316ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-15M0-C | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1610-C | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-16M0-C | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-18M0-C | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-2000-C | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-200-C | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-20M0-C | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-22M0-C | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-2400-C | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-25M0-C | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-300-C | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-3200-C | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-3M0-C | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-C | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4M0-C | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-500-C | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-600-C | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-C | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-810-C | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-8M0-C | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。