カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-16-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-2-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-4-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-6-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-12-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-2-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RP-2 | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。