text.skipToContent text.skipToNavigation

Sistema de Soporte — Placa soldada larga

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Sistema de Soporte — Placa soldada larga

Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Longitud
Radio de curvatura
304-S1-WPE Acero inoxidable 304 - 64,0 mm (2,52 pulg.) de Longitud - Ver producto
304-S1-WPEM Acero inoxidable 304 - 64 mm (2,52 pulg.): - Ver producto
304-S3-WPE Acero inoxidable 304 - 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud - Ver producto
304-S5-WPE Acero inoxidable 304 - 100 mm (3,94 pulg.) de Longitud - Ver producto
304-S6-WPE Acero inoxidable 304 - 116 mm (4,57 pulg.) de Longitud - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.