カタログ
パイプ継手 — キャップ/プラグ — ホロー(中空)六角プラグ
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | 製品を見る |
SS-2-HP | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
SS-2-HPST | Acero inoxidable 316 | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | 製品を見る |
SS-4-HP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
SS-4-HPST | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | 製品を見る |
SS-6-HP | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
SS-6-HPST | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | 製品を見る |
SS-8-HP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
SS-8-HPST | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。