チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-400-C-MD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-600-C-MD Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-MD-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-MD-6 Latón 3/8 pulg. NPT macho - - B-MD-8 Latón 1/2 pulg. NPT macho - - SS-MD-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-MD-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - SS-MD-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-MD-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-MD-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-MD-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間