Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube — Droits
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube — Droits
No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.
Accesorios Ultra-Torr para servicio de vacío:
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-16-UT-A-20 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-1-UT-A-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-2-UT-A-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-2-UT-A-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-2-UT-A-6 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-2-UT-A-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-4-UT-A-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-4-UT-A-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-4-UT-A-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-4-UT-A-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-4-UT-A-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-6-UT-A-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-6-UT-A-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-6-UT-A-8BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-8-UT-A-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 5/8 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-8-UT-A-10BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 5/8 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-8-UT-A-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-8-UT-A-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.