Racores para Tubo y Adaptadores — Reductores de Cero Volumen
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/8 a 1/4 pulg.
- Rectos
- Acero inoxidable 316
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Reductores de Cero Volumen — Rectos
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-400-6-1ZV Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® SS-200-6-1ZV Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok®
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간