text.skipToContent text.skipToNavigation
パイプ継手

Swagelok®パイプ継手

Swagelok®パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、漏れの無い接続を実現することができます。

パイプ継手を見る

Swagelok®パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、信頼性の高い接続を実現することができます。業界標準の要件を上回る設計を採用することで、漏れの無いパフォーマンスを発揮しつつ、かじりを最小限に抑え、ねじの噛み合わせ数を最適化しています。

ねじのサイズとピッチを識別する

スウェージロックでは、さまざまな形状や材質のパイプ継手のほか、最高使用圧力が103.3 MPaのアプリケーションに対応する316ステンレス鋼製の厚肉継手も取り揃えており、すべて厳格な品質基準に従って製造しています。エルボー、ティー、クロスの角度は、正確な配管レイアウトが行えるよう厳密に管理しています。

継手の選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

パイプ継手のカテゴリー

アダプター継手

アダプター継手

アダプター(エルボー、ティー、ストレート)を使用すると、サイズや材質が異なる部品で構築した流体システムを接続または拡張することができます。

カップリング

カップリング

複数のパイプを接続して、流体やガスを確実に移送することができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

パイプなどの接続部をシールする際は、パイプ継手をプラグで塞ぐ、パイプのエンドにキャップを取り付けるといった措置が必要です。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

流体システム内のパイプ継手のメンテナンスに便利なツールおよびキットを取り揃えています。

ニップル

ニップル

パイプ配管で適切なニップルを使用すると、2本のパイプまたはその他の継手を接続することができます。 

ユニオン・ボール・ジョイント

ユニオン・ボール・ジョイント

計装およびプロセス管理用のユニオン・ボール・ジョイントを使用すると、信頼性が高く漏れの無いシステムを実現することができます。

レデューサー

レデューサー

配管システムのパイプ・サイズを大口径から小口径に変更すると、流量要件を満たす、または既存の配管に適合させることができます。

Pipe Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Pipe fittings

Pipe Fittings

Swagelok pipe fittings have burr-free internal surfaces and smooth thread flanks, allowing for smooth flow and providing optimized sealing while minimizing galling. A variety of available materials and configurations, such as adapters, caps and plugs, couplings, crosses, elbows, nipples, reducers, and tees, are manufactured to Swagelok's high quality standards to meet the requirements of a range of situations.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.