Válvulas de aguja y regulación — Válvulas con Bonete roscado para Manómetros
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/2 y 3/4 pulg macho a 1/2 pulg. Conexiones finales NPT hembra
- –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316
- 6,8 bar (100 psig) a 413 bar (6000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas con Bonete roscado para Manómetros — Modelo Recto
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6PNBGM8-F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-6PNBGM12-F8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires