Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Полнопроходные шаровые краны, серия GB
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 3/8 до 1 дюйма (от 12 до 25 мм)
- От –40°F (–40°C) до 250°F (121°C)
- Нерж. сталь 316 или 316L, сплав 2507, 6Mo, сплав 625, сплав 825, сплав C-276
- От 4035 фунтов на кв. дюйм, ман. (340 бар) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB — 2 Vías Modelo Recto
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-16GBF16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT Hembra 1 pulg. NPT Hembra SS-8GBS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8GBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-8GBS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok®
Наличие изделий по местоположению склада
часов