text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión para servicio de combustible alternativo, 3/4 pulg. Swagelok, Conjunto de bloqueo

Код изделия: SS-AFSS12-LH

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 po
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 2 3/4 po
Tipo de conexión 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv Máximo 7.1
Característica Utilisation avec des énergies alternatives
Configuración de Caudal 2 voies, arrêt, droite
Color del Mando Noir
Tipo de mando Support de verrouillage
Certificado de Bajas Emisiones Oui
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2 Vías Modelo Recto

Con coeficientes de caudal hasta 13,8, las válvulas de bola de 2 vías para servicio general AFS cumplen los requisitos de las aplicaciones de gas natural comprimido, hidrógeno y otras aplicaciones industriales generales con requisitos de alto caudal y alta presión. Tienen un bajo para de actuación, no es necesario ajustar la empaquetadura, son compatibles con hidrógeno y gas natural comprimido (CNG), y tienen las aprobaciones ECE R110, NGV 3.1, y NGV 4.6.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión para servicio de combustible alternativo, 3/4 pulg. Swagelok, Conjunto de bloqueo

Код изделия: SS-AFSS12-LH
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

2 Vías Modelo Recto
Con coeficientes de caudal hasta 13,8, las válvulas de bola de 2 vías para servicio general AFS cumplen los requisitos de las aplicaciones de gas natural comprimido, hidrógeno y otras aplicaciones industriales generales con requisitos de alto caudal y alta presión. Tienen un bajo para de actuación, no es necesario ajustar la empaquetadura, son compatibles con hidrógeno y gas natural comprimido (CNG), y tienen las aprobaciones ECE R110, NGV 3.1, y NGV 4.6.

Технические характеристики

SS-AFSS12-LH — Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión para servicio de combustible alternativo, 3/4 pulg. Swagelok, Conjunto de bloqueo

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 po
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 2 3/4 po
Tipo de conexión 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv Máximo 7.1
Característica Utilisation avec des énergies alternatives
Configuración de Caudal 2 voies, arrêt, droite
Color del Mando Noir
Tipo de mando Support de verrouillage
Certificado de Bajas Emisiones Oui
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-AFSF12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-AFSF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-AFSF8-LH Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Hembra 1/2 pulg. NPT Hembra Просмотр изделия
SS-AFSS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-AFSS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-AFSS12MM-LH Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-AFSS16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-AFSS16MM Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-AFSS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-AFSS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-AFSS8-LH Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.