Instrumentación Analítica
Swagelok aprovecha su amplia experiencia en el análisis de fluidos de proceso para ofrecer una amplia variedad de soluciones, incluyendo subsistemas prediseñados a medida, ensamblajes de sistemas de fluidos y componentes. Ofrecemos servicios de diseño, solución de problemas y formación para apoyar diversas aplicaciones de sistemas de fluidos.
Obtenga Ayuda de un Ingeniero de AplicacionesLos subsistemas prediseñados Swagelok, respaldados por una Garantía Limitada Vitalicia, simplifican la toma de muestras y el control de fluidos en muchas instalaciones, asegurando la consistencia y la facilidad de instalación. Los ingenieros de aplicaciones diseñan y construyen soluciones para sistemas de fluidos utilizando componentes Swagelok de alta calidad. Esos sistemas pueden ser semiautomatizados o totalmente automatizados utilizando controladores lógicos programables (PLC), transmisores, relés, bombas, sensores, etc.
Las soluciones Swagelok incluyen subsistemas prediseñados (PrESS) para aplicaciones analíticas, sistemas de distribución de gas, sistemas de toma de muestras y sistemas auxiliares al sello mecánico. Ofrecen una amplia gama de componentes, incluidos racores y válvulas, junto con el apoyo de expertos mediante servicios de evaluación de sistemas, formación y diseño personalizado para satisfacer sus necesidades de procesos analíticos.
Categorías de Instrumentación Analítica
Sistemas Modulares en Miniatura
Simplifique la construcción de sistemas compactos de toma de muestras, cumpla la normativa ANSI/ISA 76.00.02 y analice directamente en la línea de proceso.
Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico
Diseñados para sellos y condiciones de proceso específicos, los sistemas de apoyo al sello mecánico Swagelok ofrecen una mayor fiabilidad y reducen las fugas de los sellos mecánicos.
Sistemas de Distribución de Gas
Sistemas de distribución de gas estandarizados y configurables para ayudar a proteger a los operarios del sistema, aumentar el tiempo de funcionamiento del proceso y mejorar la precisión y la consistencia del mismo.
Catálogos de Instrumentación Analítica
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Seal Support Systems are each designed for a specific mechanical seal and set of process conditions. These systems supply either a gas or a liquid to the mechanical seal to regulate the environment in which the seal operates, protecting rotating equipment from damage. Swagelok seal support systems rely on the guidance provided by API 682: Pumps - Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps.
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
그랩 샘플링은 분석을 위해 유체 또는 가스 샘플을 실험실에 보내기 위해 해당 샘플을 채취하는 것입니다. 완전하게 문서화된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 위해 Swagelok 애플리케이션 솔루션을 사용하면 일관성 있는 운영이 가능합니다.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
가스 분배 시스템은 각 기계가 요구하는 압력과 흐름율에 맞추어 가스를 고압 가스원에서 시설로 전달하는 것이 목적입니다. 대부분 하나 또는 일련의 압력 제어 단계 주위에 설치되고, 가스 분배 시스템에는 네 가지의 대표적인 서브 시스템이 있습니다. 가스원 입구 연결부, 일차 가스 압력 제어, 자동 변환, 그리고 이용 현장입니다. 이 가이드는 스웨즈락의 가스 분배 시스템에 대한 정보를 제공하고 있습니다.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.