text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido Miniatura para instrumentación de latón, Cv 0,05, 1/8 pulg. Swagelok

Art.-Nr.: B-QM2-D-200

Technische Daten

Attribute Wert
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,05 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 137 BAR @ 21°C / 2000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 6,8 BAR @ 21°C / 100 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 6,8 BAR @ 21°C / 100 PSIG @ 70°F
Serie QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok en miniatura para aplicaciones como el caso de laboratorios, con frecuentes conexiones y necesidad de baja inclusión de aire y derrame, bajo volumen muerto y espacio limitado.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido Miniatura para instrumentación de latón, Cv 0,05, 1/8 pulg. Swagelok

Art.-Nr.: B-QM2-D-200
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok en miniatura para aplicaciones como el caso de laboratorios, con frecuentes conexiones y necesidad de baja inclusión de aire y derrame, bajo volumen muerto y espacio limitado.

Technische Daten

B-QM2-D-200 — Espiga con válvula enchufe rápido Miniatura para instrumentación de latón, Cv 0,05, 1/8 pulg. Swagelok

Attribute Wert
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,05 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 137 BAR @ 21°C / 2000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 6,8 BAR @ 21°C / 100 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 6,8 BAR @ 21°C / 100 PSIG @ 70°F
Serie QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-QM2-D-100 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QM2-D-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QM2-D-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QM2-D-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.