|
Tapón macho de Acero inox., 1/8 pulg. NPT macho
型番: SS-2-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
パイプ・プラグ精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
カタログ
パイプ・プラグ
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-2-P — Tapón macho de Acero inox., 1/8 pulg. NPT macho
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/8 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| B-4-P | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 製品を見る |
| SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 製品を見る |
| SS-4-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 製品を見る |
| SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-6-P-RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 製品を見る |
| SS-6-P-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 製品を見る |
| SS-8-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-8-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 製品を見る |
| SS-8-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。