text.skipToContent text.skipToNavigation

Clapet anti-retour monobloc en acier inoxydable, pression réglable, filetage NPT mâle 1/4 po, 10,4 à 24,2 bar (150 à 350 psig)

Art.-Nr.: SS-4CPA2-150

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT mâle
Größe Verbindung 2 1/4 po
Typ Verbindung 2 Filetage NPT mâle
Öffnungsdruck 10,4 à 24,2 bar (1,04 à 2,42 MPa, 150 à 350 psi)
Maximaler Cv 0.35
O-Ring-Material Élastomère fluorocarboné FKM
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Oberflächengüte Standard
Prüfung Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Einstellbarer Druck

Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Clapet anti-retour monobloc en acier inoxydable, pression réglable, filetage NPT mâle 1/4 po, 10,4 à 24,2 bar (150 à 350 psig)

Art.-Nr.: SS-4CPA2-150
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Einstellbarer Druck
Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

Technische Daten

SS-4CPA2-150 — Clapet anti-retour monobloc en acier inoxydable, pression réglable, filetage NPT mâle 1/4 po, 10,4 à 24,2 bar (150 à 350 psig)

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT mâle
Größe Verbindung 2 1/4 po
Typ Verbindung 2 Filetage NPT mâle
Öffnungsdruck 10,4 à 24,2 bar (1,04 à 2,42 MPa, 150 à 350 psi)
Maximaler Cv 0.35
O-Ring-Material Élastomère fluorocarboné FKM
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Oberflächengüte Standard
Prüfung Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-4CA-3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
B-4CPA2-150 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-4CPA2-3 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-4CPA2-350 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-4CPA2-50 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-4CPA4-3 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-8CPA2-150 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-8CPA2-50 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4CA-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4CA-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4CA-350 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4CA-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4CA-KZ-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Produkt anzeigen
SS-4CPA2-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4CPA2-350 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4CPA2-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4CPA2-RT-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-4CPA2-RT-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-4CPA4-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4CPA4-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4CPA4-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6CA-MM-3 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8CA-MM-3 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8CPA2-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8CPA2-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8CPA2-350 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8CPA2-50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8CPA2-DR-50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8CPA2-RT-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.