text.skipToContent text.skipToNavigation

316Lステンレス鋼製高純度用逆止弁、1/4 インチ・サイズSwagelokめすVCR継手、SC-11仕様

Réf. pièce : 6L-CW4FR4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 VCR femelle (joint métallique)
Pression de tarage 0,14 bar (0,014 MPa, 2 psi).
Cv maximal 0.7
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Élastomère fluorocarboné FKM
État de surface Ra de 20 µpo
Tests Pas de test optionnel
Rugosité des surfaces en contact avec le fluide 20 μpo (0,51 µm) de Ra moyen, surface usinée
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Pression fixe

Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

316Lステンレス鋼製高純度用逆止弁、1/4 インチ・サイズSwagelokめすVCR継手、SC-11仕様

Réf. pièce : 6L-CW4FR4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Pression fixe
Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Spécifications

6L-CW4FR4 — 316Lステンレス鋼製高純度用逆止弁、1/4 インチ・サイズSwagelokめすVCR継手、SC-11仕様

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 VCR femelle (joint métallique)
Pression de tarage 0,14 bar (0,014 MPa, 2 psi).
Cv maximal 0.7
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Élastomère fluorocarboné FKM
État de surface Ra de 20 µpo
Tests Pas de test optionnel
Rugosité des surfaces en contact avec le fluide 20 μpo (0,51 µm) de Ra moyen, surface usinée
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6L-CW4FR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6L-CW4FR4-VR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6L-CW4FR4VR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Integral Male VCR Afficher le produit
6L-CW4S4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6L-CW4VR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR Afficher le produit
6L-CW4VR4-EP 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR Afficher le produit
6L-CW4VR4-NE 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR Afficher le produit
6L-CW4VR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR Afficher le produit
6L-CW4VR4-PX 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR Afficher le produit
6L-CW4VR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6L-CW4VR8-P 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.