|
銅製 ガスケット[3/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RP継手)用]
型番: CU-6-RP-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ガスケットチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 ログインまたは登録して価格を見る 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
カタログ
ガスケット
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
CU-6-RP-2 — 銅製 ガスケット[3/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RP継手)用]
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 銅 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 流量制限 | いいえ |
| ガスケット・サイズ | 3/8 インチ |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-16-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-2-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-4-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-6-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-12-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-2-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-12-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-16-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-2-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2B | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-6-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-8-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RP-2 | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。