|
Te para disco de ruptura de acero inox. 316L, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, 130 bar (1900 psig)
Referencia #: SS-RTM4-F4-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tes para Discos de RupturaLos extremos de sus cilindros protegidos, y fácil portabilidad con los tapones protectores y asas de transporte Swagelok para los cilindros de toma de muestras. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Te para disco de ruptura de acero inox. 316L, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, 130 bar (1900 psig)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tes para Discos de Ruptura
Tamaños desde 10 a 3785 cm3 (1 gal); Presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig); Acero inoxidable 304L y 316L y aleación 400
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
INSTRUCCIONES PARA CORTAR A MEDIDA LOS TUBOS DE DERRAME
Págs. 1-2. Instrucciones de instalación, las referencias de conjuntos de discos de ruptura y las precauciones.
Especificaciones
SS-RTM4-F4-1 — Te para disco de ruptura de acero inox. 316L, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, 130 bar (1900 psig)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316L |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Tamaño conexión 3 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 3 | NPT hembra |
| eClass (4.1) | 37010904 |
| eClass (5.1.4) | 21049090 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-RTM4-F4-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.