Cilindros de Toma de Muestra — Recambios y Accesorios
Cilindros disponibles con estas especificaciones:
- Acero inoxidable 316L o 304L, aleación 400
- Tapones, asa, adaptadores a tubo de derrame, tapones, tes con disco de ruptura
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Recambios y Accesorios — Tubo de Derrame
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-DTM4-F4-023 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. x 2,31 pulg. NPT macho, con Extensión de Tubo 1/4 pulg. NPT hembra SS-DTM4-F4-104 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. x 10,4 pulg. NPT macho, con Extensión de Tubo 1/4 pulg. NPT hembra -
Recambios y Accesorios — Tes para Discos de Ruptura
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-RTM4-F4-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-RTM4-F4-1 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho -
Recambios y Accesorios — Asas de Transporte
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-5K-CY-2 Acero inoxidable 304 - - - - MS-5K-CY-4 Acero inoxidable 304 - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas