text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage NPT femelle 1 po x filetage conique ISO mâle 1 po

Réf. pièce : SS-16-A-16RT

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1 po
Type du raccordement 2 Filetage conique ISO mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Droits

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage NPT femelle 1 po x filetage conique ISO mâle 1 po

Réf. pièce : SS-16-A-16RT
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-16-A-16RT — Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage NPT femelle 1 po x filetage conique ISO mâle 1 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1 po
Type du raccordement 2 Filetage conique ISO mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-A Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-12-A-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-12-A-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-12-AN-1-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Male JIC Thread 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-12-SAE-7-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-16-A Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-16-A-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-16-AN-1-16 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ JICおねじ 1 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-2-A Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-A-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-2-A-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-A 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-A-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-4-A-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-4-AG-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-AN-1-2 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ JICおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-AN-1-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ JICおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-AT-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4AN 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ JICおねじ Afficher le produit
SS-4-SAE-7-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6-A 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-A-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-6-A-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-6-AG-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-AN-1-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ JICおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-AN-1-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ JICおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-A-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-6-AT-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-SAE-1-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6AN 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ JICおねじ Afficher le produit
SS-6-SAE-7-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6-SAE-7-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-8-A 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-A-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-8-A-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-8-AG-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-AN-1-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ JICおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-AT-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-SAE-1-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-SAE-7-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.