text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador soldado VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. WVCR x 6 mm. Swagelok

Referencia #: SS-4-WVCR-6-6M0

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 6 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Straights

VCR® straight fitting offers robust, high-purity weld connections with metal-to-metal sealing—ideal for ultra-clean, leak-tight system designs.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Adaptador soldado VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. WVCR x 6 mm. Swagelok

Referencia #: SS-4-WVCR-6-6M0
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Straights
VCR® straight fitting offers robust, high-purity weld connections with metal-to-metal sealing—ideal for ultra-clean, leak-tight system designs.

Especificaciones

SS-4-WVCR-6-6M0 — Adaptador soldado VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. WVCR x 6 mm. Swagelok

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 6 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-4-WVCR-6-DFP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado Ver producto
SS-4-WVCR-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-WVCR-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-WVCR-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCR-6-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado Ver producto
SS-4-WVCR-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-WVCR-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-WVCR-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-WVCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCR-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado Ver producto
SS-8-WVCR-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.