text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、1.7 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: B-QF4-S-4PF

仕様

属性
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 1.7 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 ブナN(標準)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 250°F/6.8 BAR @ 121℃
最高使用圧力(室温での接続時) 4000 PSIG @ 70°F/275 BAR @ 21℃
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、1.7 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: B-QF4-S-4PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

仕様

B-QF4-S-4PF — 真ちゅう製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、1.7 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 1.7 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 ブナN(標準)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 250°F/6.8 BAR @ 121℃
最高使用圧力(室温での接続時) 4000 PSIG @ 70°F/275 BAR @ 21℃
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-S-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
B-QF4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
B-QF8-S-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QF12-S-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF12-S-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QF12-S-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QF16-S-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF16-S-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QF16-S-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QF4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-S-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - 製品を見る
SS-QF4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 製品を見る
SS-QF4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QF4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QF4-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QF8-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QF8-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QF8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF8-S-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela - - 製品を見る
SS-QF8-S-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - 製品を見る
SS-QF8-S-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 製品を見る
SS-QF8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QF8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。