text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Válvulas Swagelok con Certificado de Bajas Emisiones

    Válvulas Swagelok ® con Certificado de Bajas Emisiones Cumplir con los Estándares de Emisiones más Exigentes de la Industria Las regulaciones sobre las emisiones medioambientales, cada vez son más estrictas. La amplia gama de válvulas para la industrial general y para interfaz de proceso Swagelok,...

  • Generador de Curvas de Caudal de Reguladores

    Bienvenido al Generador de Curvas de Caudal para los Reguladores Swagelok. Esta herramienta le ofrecerá útiles gráficos basados en una serie de parámetros especificados por el usuario para los reguladores serie RHPS. Enlace a la herramienta Generador de curva de flujo del regulado Lo que la herra...

  • Guía de selección de materiales

    Una plataforma marítima puede tener cerca de 15.000 metros de tubo, más de 20.000 componentes para sistemas de fluidos, no menos de 10.000 racores, y unas 8.000 conexiones mecánicas. No es de extrañar que elegir un material no sea fácil. En realidad, hay mucho en qué pensar al especificar material...

  • Tipos de Corrosión

    Para encontrar una solución sobre los materiales adecuados hay que empezar por el origen del problema. > Vea y descargue una versión fácil de imprimir de la Guía de selección de materiales.   Hable con un asesor fiable Consulte Servicios expertos Corrosión General (Uniforme) El tipo de corrosió...

  • Isla del Príncipe Eduardo CRN

    Racores Racores para Tubo y Adaptadores a Tubo Racores para Tubo 810 y 1210 a Conexión Final 8STH (especial) (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 2507 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 400 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 600 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 625 ...

  • CRN Quebec

    Racores Racores para Tubo y Adaptadores a Tubo Racores para Tubo 810 y 1210 a Conexión Final 8STH (especial) (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 2507 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 400 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 600 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 625 ...

  • CRN Saskatchewan

    Racores Racores para Tubo y Adaptadores a Tubo Racores para Tubo 810 y 1210 a Conexión Final 8STH (especial) (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 2507 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 400 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 600 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 625 ...

  • CRN Territorio del Yukón

    Racores Racores para Tubo y Adaptadores a Tubo Racores para Tubo 810 y 1210 a Conexión Final 8STH (especial) (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 2507 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 400 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 600 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 625 ...

  • Aprobaciones de China

    Certificado Obligatorio Chino para el Sistema de Soldadura SWS-M200 (en chino)

  • Aprobaciones para Cilindros de Toma de Muestras

    Carta de Aprobación de los cilindros DOT 304L, 316L (en inglés) Cilindros de Aleación 400: Permiso Especial Basado en DOT-3E (en inglés) Certificado de Examen de Tipo de Cilindro de Toma de Muestras TPED (en inglés) Certificado del Servicio de Inspección Interna de Cilindros de Toma de Muestras T...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。