Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。高純度の材料から製造されており、狭いスペースでも容易に取り付けることが可能です。VCR継手は、システム流体や温度がエラストマー製Oリングに適合しない場合に適しています。
VCR®継手を見るSwagelok VCR® metal gasket face seal fittings are the original vacuum coupling radius (VCR) fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections. Swagelok VCR® fittings can feature an ultra-high purity construction and can be used in high-purity applications ranging from vacuum to positive pressure. Face seal fittings have less area of entrapment and are cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination in applications where low particulate levels are imperative. Metal-to-metal sealing allows for VCR® fitting use in applications where elastomers are incompatible with system fluid.
Swagelok VCR® fittings are easy to install and feature a compact footprint, making them useful in a variety of applications where space is especially limited. The fittings’ precision-manufactured, side-load retainer gasket allows easy installation and minimal clearance for removal, reducing installation and maintenance time required. Flow restrictor bodies with several orifice sizes are available to provide repeatable flow reduction.
Have questions about VCR® fittings?
VCR® メタル・ガスケット式面シール継手のカテゴリー
VCR Metal Gasket Face Seal Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.