カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-MD-4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
SS-MD-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
SS-MD-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
SS-MD-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
SS-MD-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
SS-MD-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
SS-MD-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。