text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — Rectos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-4-WVCR-6-DFP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado Ver producto
SS-4-WVCR-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-WVCR-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-WVCR-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCR-6-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCR-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado Ver producto
SS-4-WVCR-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-WVCR-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-WVCR-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-WVCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCR-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado Ver producto
SS-8-WVCR-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.