text.skipToContent text.skipToNavigation
가변 면적식 유량계(variable area flowmeter)

Swagelok® 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)

Swagelok 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 일관적인 정확도로 가스 및 유체 유량을 측정할 수 있습니다. 특정 애플리케이션 요구에 따라 유리 또는 메탈 튜브 옵션을 선택하십시오.

추가 정보 요청

Swagelok® 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 경사나사 튜브와 플로트(float)를 사용하여 액체와 기체의 유량을 측정하는 장치입니다. 유체 유량이 증가하면 플로트(float)가 상승하며, 유량이 감소하면 중력에 의해 플로트가 내려갑니다. 이 유량계는 설치하기 쉽고, 간편하게 읽을 수 있으며, 마모되는 부품이 없는 구조이므로 유지보수 필요성이 최소화됩니다. 10 대 1의 부하조정비(turndown ratio)로 —전체 눈금 판독값의 1/10까지 최저 측정이 가능하므로— 정확한 측정 기능을 제공합니다. 또한, 미국 관용 단위계와 미터 단위계로 공급 가능하므로, 광범위한 애플리케이션과 사용 위치에 적합합니다.

모든 Swagelok 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 기체 모델의 경우 깨끗하고 건조한 공기를, 액체 모델의 경우 물을 사용하여 특정 유체, 유량 범위, 정확도 클래스에 맞게 출고 시 캘리브레이션됩니다. 또한, 사용자별 애플리케이션에 적합한 캘리브레이션도 가능합니다.

M 시리즈 가변 면적식 유량계(M1, M2, M4, M4H 모델)

Swagelok® M 시리즈 유량계는 고온 또는 고압이 사용되는 까다로운 조건에 적합하게 금속 측정 튜브가 적용되어 있습니다. 금속 튜브의 경우 직접 판독이 불가능하므로, 이 모델에는 분명하고 정확한 모니터링을 보장하는 기계식 또는 전자식 디스플레이가 함께 제공됩니다.

M1, M2, M4, M4H 모델 사양

유량 측정 범위 공기: 0.18~1.8 / 670~6700 std ft³/h; 5.0~50 / 18,000~180,000 std L/h
물: 0.08~0.8 / 270~2700 U.S. gal/h; 0.3~3.0 / 1000~10,000 L/h
온도 범위 프로세스: M1, M2: –40~150°C(–40~302°F)
M4, M4H: –40~300°C(–40~572°F)

상온: M1, M2: –20~70°C(–4~158°F)
M4, M4H: –40~120°C(–40~248°F)
최대 입구 압력 최대 2888 psig(199 bar)
프로세스 연결구 1/4~1 1/4인치 NPT 피팅;
1/2~1인치 ASME 플랜지 어댑터
정확도 클래스 1.6, 2.5, 4.0

G 시리즈 가변 면적식 유량계(G1, G2, G3, G4, GM, GP 모델)

Swagelok® G 시리즈 모델은 유리 측정 튜브를 사용하므로 공정 유체를 볼 수 있고 직접 유량 판독이 가능합니다.

G1, G2, G3, G4, GM, GP 모델 사양

유량 측정 범위 공기: 0.018~0.18 / 18~180 std ft³/h; 0.5~5.0 / 500~5000 std L/h
물: 0.065~0.65 / 4.2~42 U.S. gal/h; 0.04~0.4 / 16~160 L/h
온도 범위 프로세스: –5~100°C(23~212°F)
상온: –20~100°C(–4~212°F)
최대 입구 압력 최대 145 psig(10 bar)
프로세스 연결구 1/4인치 NPT 피팅; G 1/8(ISO 228); G 1/4(ISO 228)
정확도 클래스 1.0, 2.5, 4.0

유량계 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter) 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.