text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровые краны цапфового типа среднего давления серии CTB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа для среднего давления (серия CTB)

Шаровые краны Swagelok цапфового типа серии CTB отрабатывают на четверть оборота с малым крутящим моментом, а их компактная конструкция обеспечивает надежное отсечение под давлением до 20 000 psig (1378 бар ман).

Запросить информацию о клапанах серии CTB

Торцевые соединения с конусом и резьбой в шаровых кранах Swagelok® среднего давления серии CTB обеспечивают надежность работы. Эти шаровые краны цапфового типа отличаются инновационной конструкцией с непосредственным нагружением, которая обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений (до 20 000 psig или 1378 бар ман), даже при сбросе и повторном повышении давления в системе, для улучшения приведения в действие систем управления. Их конструкция также предусматривает уплотнение штока, которое поддерживает максимальное номинальное давление во всем диапазоне рабочих температур, а монтаж штока в нижней части корпуса предотвращает его выброс в аварийном режиме, тем самым обеспечивая защиту оператора.

Краны серии CTB предлагаются в 2-ходовой (двунаправленной) или 3-ходовой (общее боковое или нижнее входное отверстие) конфигурациях с коэффициентом расхода от 0,26 до 3,5. Они также предлагаются с пневматическим приводом, соответствующим стандарту ISO 5211, и с материалами, подобранными в соответствии с требованиями стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 для эксплуатации с высокосернистой газовой средой.

Предлагаются два размера условного прохода (серии 6CTB и 9CTB), размеры торцевых соединений варьируются от 1/4 до 1 дюйма. Варианты монтажа включают крепление на панель с помощью опциональной монтажной гайки, крепление двумя болтами через панель к верху корпуса крана или крепление двумя болтами через монтажные отверстия в корпусе, что позволяет заменять кран силами производителей комплексного оборудования. Определите необходимый размер клапана с помощью нашего калькулятора коэффициента расхода.

Технические характеристики

Рабочее давление До 20 000 psig (1378 бар ман)
Температура от 0 до 250°F (от –17 до 121°C)
Торцевые соединения Тип: Конус и резьбы
Размер: от 1/4 до 1 дюйма
Конфигурация: Включение/выключение (двухсторонний), переключение/отключение (трехсторонний)
Размер диафрагмы: 0,209 дюйма (5,31 мм); 0,375 дюйма (9,52 мм)

Нужна помощь с выбором клапана?

Свяжитесь с нашими специалистами

Каталоги шаровых кранов цапфового типа среднего давления серии CTB

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

スウェージロックのバルブおよび圧力計を使用した分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.