Клапанные блоки Swagelok®
Двух-, трех-, четырех- или пятиклапанные блоки Swagelok изготавливают и испытывают в заводских условиях, чтобы обеспечить надежные решения для контрольно-измерительного оборудования. Предлагаются блоки прямого и выносного монтажа или модульные системы, предусматривающие низкий уровень вредных выбросов и сплавы, соответствующие стандарту NACE.
View All ManifoldsSwagelok manifolds minimize potential leak points by putting multiple valves in one body. They are designed for static pressure, liquid level, and differential pressure applications in traditional and compact inline body designs used in instrument, direct-mount, remote-mount, and module systems. Stream selector systems provide double-block-and-bleed (DBB) operation in a single compact module. Versions include:
- V, VB, and VL series two-, three-, and five-valve instrument manifolds
- VE series two-, three-, and five-valve direct-mount manifolds
- Two-valve remote-mount manifolds
- Mod 85 modular instrumentation systems
- Low-Emissions (Low-E) direct- and remote-mount manifolds and Mod 85 systems certified per API 624
- SSV series stream selector systems for process analyzer applications (see video to learn how it works)
Swagelok manifolds’ compact assembly design results in reduced size and weight, making them easy to install and maintain. Manifolds are available in body material options such as stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel, and packing materials such as PTFE for system versatility and Grafoil® for extended temperature ratings.
Have questions about manifolds?
Catégories de manifolds

Manifolds à cinq vannes, instrumentation
Ces manifolds comportent cinq vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.

Manifolds à deux vannes, instrumentation
Ces manifolds comportent deux vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.

Manifolds à trois vannes, instrumentation
Ces manifolds comportent trois vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.

Pièces détachées et accessoires
Garantissez la bonne installation et le bon fonctionnement des manifolds avec les kits de support de montage en acier inoxydable pour manifolds série V.
Sélecteurs d'échantillonnage
Découvrez notre système de sélection d’échantillons compact pour analyseur de process, à utiliser lorsqu’une résistance supérieure à la corrosion est nécessaire.
Каталоги клапанных блоков
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.