Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica Swagelok VCO®
Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® fáciles de montar, incorporan un cierre metal-elastómero contenido totalmente en el cuerpo del accesorio que permite una instalación sencilla, rápida y sin fugas en sistemas de tubería, tubo y soldadura de alta pureza e industriales generales.
Ver Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO Swagelok®Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® son adecuados para su uso con presiones de vacío de altas a críticas y en un amplio rango de temperaturas. La junta tórica prisionera responsable del cierre está completamente contenida en el cuerpo del racor para conseguir la máxima eficiencia, y el acabado liso de la superficie del racor facilita un cierre estanco. Las juntas tóricas están disponibles en diversos materiales para maximizar la compatibilidad del sistema.
Nuestros accesorios con junta tórica (VCO®) para servicio de vacío se instalan fácilmente, lo que minimiza el tiempo de instalación y los hace ideales para utilizarlos en situaciones en las que los componentes pueden requerir sustitución o un servicio frecuente. También se pueden utilizar cuando el espacio es una limitación, ya que no necesitan movimiento axial para su instalación. Gracias a que el diseño del accesorio de cierre frontal tiene menos áreas de atrapamiento y es más limpio que los racores para tubo, lo cual limita el potencial de contaminación, los accesorios VCO Swagelok® también son compatibles con aplicaciones de alta pureza.
¿Necesita ayuda para seleccionar racores?
VCO® O-Ring Face Seal Fittings Categories

Bulkheads
Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.

Female Connectors
Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Glands
These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.

Male Connectors
These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.

Spare Parts and Accessories
Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.

Unions
Тройники, угловые (90°) и прямые отводы с кольцевым уплотнением VCO® для герметичного соединения в ответственных системах. Предлагаются в широком спектре размеров и материалов.
Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.