VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Short Glands
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 to 18 mm)
- Butt weld, socket weld
- 316, 316L, or 316L VAR stainless steel, Alloy C-22
- Maximum 2800 psig (192 bar) to 8500 psig (585 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts courts — Embouts courts
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-8-VCR-3S-12MTB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 12 mm Tube à souder bout à bout 316L-4-VCR-3AS Acier inoxydable 316L 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po À souder bout à bout en automatique 6LV-2-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB2 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB3P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 6 mm Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 10 mm Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-6TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB2 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB3 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout HC22-4-VCR-3S-4TB2 Alliage C-22 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout SS-4-VCR-3-.75LG Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement 6LV-2-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB3 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-6TB2 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB2P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 8 mm Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-8-VCR-3AS Acier inoxydable 316L 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po À souder bout à bout en automatique 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-6TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout SS-4-VCR-3-.50LG Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VAR 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout
Product Availability by Store Location
Hours