text.skipToContent text.skipToNavigation
manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles series pgi y pbg

Manómetros para Procesos y Manómetros para Constructores de Paneles (Series PGI y PBG) Swagelok®

Los manómetros serie PBG y serie PGI Swagelok® ofrecen una medición precisa de la presión en aplicaciones industriales, monitorizando presiones de vacío y de sistemas positivos hasta 1000 bar, 15.000 psi o 100 MPa.

Buscar Más Información

Swagelok tiene disponible una gran variedad de manómetros industriales y para proceso, diseñados para satisfacer las demandas de las aplicaciones que van desde la baja presión al servicio crítico.

Los manómetros Swagelok® serie PGI están disponibles en modelos con y sin relleno de líquido. Hay disponibles tamaños de esfera de 40, 50, 63, 100, 115 y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.), que ofrecen una precisión conforme a las normas ASME B40.100, EN837-1 y JIS B7505. La construcción resistente en acero inoxidable y material termoplástico reforzado asegura la fiabilidad en las aplicaciones de servicio general. Estos manómetros están disponibles con varias conexiones a proceso, incluyendo los adaptadores a tubo Swagelok®, que ayudan a resolver los retos de alineación. La instalación es flexible, con opciones de configuración de montaje central posterior, inferior posterior, inferior y en panel.

Los manómetros Swagelok® serie PBG para constructores de paneles están disponibles con un tamaño de esfera de 63 mm (2 1/2 pulg.) y se adaptan a los orificios de panel de 65 mm (2 9/16 pulg.) estándar del sector. Tienen componentes húmedos de acero inoxidable 316, una carcasa rellena de glicerina, un restrictor de vaso para controlar las pulsaciones y un anillo engarzado resistente a los sabotajes que aísla permanentemente la carcasa del manómetro de la lente.

Introducción a la Evaluación de Sistemas

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。