text.skipToContent text.skipToNavigation
Универсальные шаровые краны серии SK

Универсальные шаровые краны Swagelok® (серия SK)

Универсальные шаровые краны Swagelok серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение под давлением до 6000 psig (413 бар). Также имеется сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 624.

Запросить информацию о клапанах серии SK

Универсальные шаровые краны Swagelok® серии SK имеют компактную конструкцию и обеспечивают высокую пропускную способность и срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом. Созданы для работы с давлением до 6000 psig (413 бар ман), имеют двунаправленную конструкцию, их коэффициенты расхода варьируются от 0,9 до 1,4, предлагается широкий ряд торцевых соединений (промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok, торцевые соединения с резьбой NPT и трубной резьбой ISO и торцевые соединения Swagelok VCO® с наружной резьбой), возможность стандартного крепления на панель и ремонта на месте с помощью комплекта уплотнения. Также предлагаются краны серии SK для работы при низких температурах и сертификаты о низком уровне выбросов по стандарту API 624.

Шаровые краны серии SK оснащены уплотнительным кольцом штока, которое не требует регулировки и обеспечивает герметичность уплотнения относительно атмосферы. Подпружиненные седла из полиэфирэфиркетона (PEEK) обеспечивают химическую совместимость и надежную герметичность в системах как низкого, так и высокого давления. Рукоятка-указатель показывает направление потока, а также открытое или закрытое положение, а плавающий шар из нержавеющей стали уменьшает износ и продлевает срок службы.

Технические характеристики шаровых кранов серии SK

Рабочее давление До 6000 psig (413 бар ман)
Температура от –40 до 302°F (от –40 до 150°С)
Коэффициент расхода До 1,4
Материалы корпуса Нержавеющая сталь 316
Материалы седла Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Торцевые соединения Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok, резьба NPT, труба ISO, и VCO® с наружной резьбой
Размер: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 8 мм
Конфигурация: Двухпозиционные

Нужна помощь в определении необходимого размера клапана? Попробуйте наш калькулятор коэффициента расхода.

Выбрать наиболее подходящий вам клапан

Каталоги универсальных шаровых кранов серии SK

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Обзор решений с использованием шаровых кранов SK (серия SK)
Обзор решений с использованием шаровых кранов SK (серия SK)

Узнайте больше об универсальных шаровых кранах Swagelok® серии SK — кранах высокого давления для высокого расхода с компактной конструкцией. Краны серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом и надежное отсечение под давлением до 6000 psig (413 бар ман).

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.