Swagelok® 분석 서브시스템(PrESS)
Swagelok 분석 애플리케이션용 사전 설계된 서브시스템(PrESS)은 유체 시스템 전문가가 컴팩트하고 정확하며 사용하기 편리하도록 설계 및 조립합니다.
전문가에게 문의사전 설계 및 전체 조립 유체 샘플링과 제어 서브시스템은 유체 시스템 운영의 효율성과 일관성을 향상시킵니다. Swagelok 사전 설계 서브시스템(PrESS)을 사용하면 수많은 부품을 구하여 조립하지 않고도 완전히 검증된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 배치할 수 있습니다.
액체와 기체가 처리되는 모든 종류의 플랜트와 시설에서 사용할 수 있도록 검증된 Swagelok 서브어셈블리는 시스템 점유 공간을 최소화하며, 시스템 설계를 간소화하고, 샘플의 대표성과 정확한 분석 결과를 촉진합니다.
Catégories de sous-systèmes d’analyse (PrESS)

Collecteurs de distribution de fluide
Utilisés comme manifolds de distribution ou de collecte, les collecteurs de distribution de fluide (CDF) offrent une fiabilité accrue dans des applications qui mettent en œuvre des gaz ou des liquides.

Modules de boucle rapide
Réduisez le temps de réponse des systèmes d’analyse grâce au module de boucle rapide (MBR) Swagelok, un dispositif conçu pour gérer des débits élevés et des lignes d’acheminement de grande longueur entre le point de prélèvement et l’analyseur.

Modules de canne de prélèvement
Améliorez la sécurité, la pureté des échantillons et la rapidité d’exécution avec des modules de canne de prélèvement prêts à monter pour analyseurs de process en ligne.

Modules de commutation et d’étalonnage
Garantissez un échantillonnage précis de vos lignes de process et des temps de réponse cohérents tout en réduisant les risques de contamination entre flux et de bras morts.

Modules de détente locale
Conçu pour offrir des conditions optimales pour l’échantillonnage des gaz, le module de détente locale Swagelok® est un dispositif à fermeture rapide facile à installer.
분석 서브시스템 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Préconditionne un échantillon de gaz au point d’extraction; Module multiconfiguration adaptable aux conditions du process; Peut être monté directement sur le process
Conçu pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante Un temps de réponse raccourci grâce à une perte de charge minimale Des poignées à verrouillage réciproque contribuent à empêcher un enchaînement des opérations dans un ordre incorrect
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelok
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.