Filtres
Filtres disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 12 mm (1/8 à 1/2 po)
- –40°C (–40°F) à 482°C (900°F)
- Acier inoxydable 316 ou 316L VAR
- 206 bar (3000 psig)
- Débit maximal de 30 à 600 L std/min (1 à 21 ft3 std/min)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
В настоящее время продукция недоступна.