Пробоотборные цилиндры — Односторонние цилиндры
Предлагаются цилиндры со следующими характеристиками:
- 150, 300 и 500 см3 типоразмера
- Конструкция из нерж. стали 304L
- От –65°F (–53°C) до 850°F (454°C)
- От 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара)
- Цилиндры DOT-4B 500 прошли гидростатические испытания под давлением минимум 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. (69 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Односторонние цилиндры — Cylindres conformes aux normes DOT
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2304L-05SF4-150 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle - - 304L-05SF4-500 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle - - -
Односторонние цилиндры — Cylindres d'échantillonnage miniatures
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4CS-TW-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - - SS-4CS-TW-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - - SS-4CS-TW-50 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов