Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-603-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-813-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-203-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-403-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-603-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-203-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-403-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-603-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-813-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| INC-403-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1213-1 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1613-1 | Acier au carbone | 1 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1013-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-103-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-103-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M3-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1213-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M3-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1413-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M3-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M3-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1613-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M3-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-18M3-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2003-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-203-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.