VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Unions
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- Union, bulkhead, reducing
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 8800 psig (606 bar) to 14 300 psig (985 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Unions — Tés
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-VCO-T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® SS-4-VCO-T Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® -
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Unions — Droits
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-VCO-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po VCO® avec joint torique SS-4-VCO-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® -
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Unions — Coudes à 90°
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCO-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO®
Product Availability by Store Location
Hours