バルブ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
- –200~648°C
- 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、固溶化熱処理316ステンレス鋼(サワー・ガス用)、CF3M、ポリアミド
- 0.34~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
VI90-4C-K4 フルオロカーボンFKM - - - - VI70-4C-K4 フルオロカーボンFKM - - - - VI70-8C-K4 フルオロカーボンFKM - - - - VI70-8CP-K4 フルオロカーボンFKM - - - - EP70-4C-K4 エチレン・プロピレン - - - - KZ75-4C-K4 カルレッツ - - - - KZ75-8C-K4 カルレッツ - - - - T-4C-K4 PTFE - - - - K-FCBR-90-OR-908 フルオロカーボンFKM - - - - K-FCBR-90-OR-906 フルオロカーボンFKM - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
302-4C-K2-10 302 ステンレス鋼 - - - - 302-8C-K2-1 302 ステンレス鋼 - - - - 302-8C-K2-1/3 302 ステンレス鋼 - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-3K-CH16-VI フルオロカーボンFKM - - - - SS-3K-CH4-KZ カルレッツ - - - - SS-3K-CH4-VI 316 ステンレス鋼 - - - - SS-3K-CH8-EP エチレン・プロピレン - - - - SS-3K-CH8-KZ カルレッツ - - - - SS-3K-CH8-VI フルオロカーボンFKM - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
302-13K-CH16-1 302 ステンレス鋼 - - - - 302-13K-CH8-1 302 ステンレス鋼 - - - - 302-13KCH8-1/3 302 ステンレス鋼 - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
P-4CP4-K12-GR - 1/4 インチ NPTおねじ - - P-4CP4-K12-RD - 1/4 インチ NPTおねじ - - P-8CP4-K12-GR - 1/2 インチ NPTおねじ - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4C-K3 316 ステンレス鋼 - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間