text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия X

Шланг Swagelok ® серии X с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом

Серия X – это сверхгибкие шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, используемые как правило в условиях, где требуются максимальная гибкость и химическая совместимость.

Запросить дополнительную информацию

Серия X – это сверхгибкие шланги с тефлоновой центральной трубкой и оплеткой из нержавеющей стали 304, что обеспечивает устойчивую работу под давлением. Этот шланг часто используют в тех случаях, когда необходима гибкость и химическая совместимость.

Диаметр 1/4–1", рабочее давление от вакуума до 3500 psig (240 бар ман), и широкий спектр торцевых соединений позволяют шлангам серии X удовлетворять потребности самых разных систем. Волоконная оплетка приклеена к центральной трубке патентованным способом, и обеспечивает ее защиту от скручивания. Для систем, требующих рассеяния статического электричества, предлагается дополнительная центральная трубка из тефлона, наполненная техническим углеродом. Заказные комплектации могут быть дополнены другими вариантами, включая оболочки и этикетки для шлангов.

Все шланги серии X испытываются водой в течение 30 секунд на предмет отсутствия обнаруживаемой утечки при комнатной температуре. Испытание проводилось под давлением 1000 psig (69 бар ман) или 225 psig (15,5 бар ман), если торцевое соединение рассчитано на работу под давлением менее 1000 psig (69 бар ман).

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: Армирование из тефлона
(PTFE): оплетка из нерж. стали 304
Торцевые соединения: Нерж. сталь 16
Номинальные размеры шланга От 1/4 до 1 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 3500 psig (240 бар ман)
Диапазон температур –100–450°F (–73–230°C)
Торцевые соединения Трубные фитинги Swagelok; трубные переходники Swagelok; внутренняя трубная резьба, NPT, с муфтой JIC (AN) 37°; наружная трубная резьба, NPT, с муфтой JIC (AN) 37°; колена 90° Kwik-Clamp для биофармацевтики; колена 45° Kwik-Clamp для биофармацевтики; трубные стыковые швы; фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37 °(JIC); муфта с замком-фиксатором; штуцер с замком-фиксатором; патрубки из обоженного металла; фитинги торцевого кольцевого уплотнения VCO ®с внутр. резьбой; фитинги торцевого уплотнения VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой; санитарно-технические зажимы серии TS; наружная трубная резьба, конус ISO/BSP (ISO 7); наружная ISO/BSP паралелльная резьба с наружным конусом 60° (ISO 228); внутренняя трубная резьба, конус ISO/BSP (ISO 7); внутренняя ISO/BSP паралелльная резьба (ISO 228); приемное шарнирное соединение ISO/BSP паралелльная резьба с конусом 30°; приемное шарнирное соединение ISO/BSP паралелльная резьба с конусом 60°; соединение для биофармацевтики JIS(A)/ISO, тип 2852; вакуумный фланец ISO-KF; соединение для биофармацевтики DIN 11864-3, серия A, форма А, обжимное кольцо под хомут с канавкой; внутр. DIN 11851 с гайкой; фланец для соединения внахлест ASME, класс 150; фланец для соединения внахлест JIS 10K; фланец для соединения внахлест DIN PN10; вставное соединение для биофармацевтики I-Line; применое соединение для биофармацевтики I-Line; DIN 32676; и ISO 2852

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.