Déverseurs à ressort — Déverseurs
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Déverseurs à ressort — Déverseurs
Le régulateur de pression série KBP est un déverseur haute sensibilité à usage général conçu pour réguler la pression en amont dans un circuit de process ou d’analyse.
Détendeurs de pression
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Pression d’entrée maximale
|
Plage de régulation
|
Orifices
|
Configuration des orifices
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 3,4 bar (50 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Afficher le produit |
| KBP1F0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Afficher le produit |
| KBP1F0D4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | D | Afficher le produit |
| KBP1G0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 17,2 bar (250 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Afficher le produit |
| KBP1J0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.